HRTR 3B/2.71

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50128504

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
HT23/2
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50138442
  • Série: 23
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 0,4 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50138442
Série 3B
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Alcance de operação 0,005 ... 0,4 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0,005 ... 0,4 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 620 nm
Grupo de LEDs 2
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Dimensões (L x A x C) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 10 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf