HRTR 2/42D-30F,150-S8
Sensor com supressão de fundo
Série | 2 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Aplicação | Detecção de peças pequenas |
Versão especial | Alcance de detecção fixo Ponto de luz pequeno (S) |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,005 ... 0,028 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,006 ... 0,024 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,007 ... 0,02 m |
Limite do alcance, branco 90% | 0,001 ... 0,035 m |
Limite do alcance, cinza 18% | 0,003 ... 0,033 m |
Limite do alcance, preto 6% | 0,004 ... 0,032 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Alcance fixo | 0,03 m |
Trajetória do feixe | Focado |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 640 nm |
Grupo de LEDs | 1 |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Foco | Fixo |
Distância do foco | 16 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 20 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
Frequência de chaveamento | 700 Hz |
Tempo de resposta | 0,72 ms |
Período de inicialização | 120 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 150 mm |
Material da bainha | PVC |
Cor do cabo | Preto |
Seção transversal do fio | 0,14 mm² |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Dimensões (L x A x C) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | TPE |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
Peso líquido | 20 g |
Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 75 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | cUR us |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |