HRTL 8/66-350-S12
Sensor com supressão de fundo
Série | 8 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,007 ... 0,35 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,01 ... 0,33 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,012 ... 0,3 m |
Limite do alcance, branco 90% | 0,007 ... 0,4 m |
Limite do alcance, cinza 18% | 0,01 ... 0,37 m |
Limite do alcance, preto 6% | 0,012 ... 0,34 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Trajetória do feixe | Focado |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tipo de geometria do ponto de luz | Oval |
Foco | Fixo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN) |
Frequência de chaveamento | 2.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,25 ms |
Período de inicialização | 100 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo, Girável em 90° |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 70 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |