HRT 96M/P-3360-2500-21 Ex n
Sensor com supressão de fundo
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | 96 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Aplicação | Detecção de superfícies polidas ou de alto brilho |
Versão especial | Proteção Ex |
Alcance de operação | 0,08 ... 2,2 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0,08 ... 2,5 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Tensão |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
Frequência de chaveamento | 40 Hz |
Tipo de conexão | Borne |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 380 g |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | II |
Certificações | Ex |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |