HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n
Sensor com supressão de fundo
Série | 96 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Versão especial | Proteção Ex |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,1 ... 0,8 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,1 ... 0,77 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,1 ... 0,73 m |
Limite do alcance, branco 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Limite do alcance, cinza 18% | 0,1 ... 1,14 m |
Limite do alcance, preto 6% | 0,1 ... 1,05 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Frequência de chaveamento | 300 Hz |
Tipo de conexão | Borne |
Número de polos | 4 polos |
Dimensões (L x A x C) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Material da carcaça | Metal (a parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)) |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
Peso líquido | 380 g |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C |
Categoria de dispositivos Ex | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | II |
Certificações | Ex |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |