HRT 96K/R-1680-1200-25
Sensor com supressão de fundo
Série | 96 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,1 ... 1,1 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,1 ... 1 m |
Limite do alcance, branco 90% | 0,1 ... 1,8 m |
Limite do alcance, cinza 18% | 0,1 ... 1,6 m |
Limite do alcance, preto 6% | 0,1 ... 1,35 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Tensão de alimentação UB | 20 ... 230 V, CA/CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NF/contato NA |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Frequência de chaveamento | 20 Hz |
Tipo de conexão | Borne |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 150 g |
Nota | A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS) |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |