HRT 25B/L69.32-2500
Sensor com supressão de fundo
Série | 25B |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Versão especial | 2 saídas de chaveamento independentes Entrada de desativação Teach através de IO-Link |
Alcance de operação | 0,05 ... 2,5 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0,05 ... 3 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Trajetória do feixe | Divergente |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 850 nm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 60 mm [1.000 mm] |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Desvio de temperatura | 2 mm/K |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 32 mA |
Número de entradas de desativação | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Frequência de chaveamento | 2 ... 30 Hz, Dependendo do fator de reflectância |
Tempo de resposta | 70 ms, Dependendo do fator de reflectância |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
Especificação | V1.1.1 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 5 fios |
Seção transversal do fio | 0,15 mm² |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 15 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach |
Função do elemento de comando | Ajuste do alcance de detecção |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 66 IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |