HCR 6200 DPM

Leitor de códigos 2D portátil

Número de produto: 50130487

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IT 1920i DPM-3
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo: 50138136
  • Série: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Tipo de código legível: 2/5 Interleaved
  • Tamanho do módulo, máx.: 0,076 ... 0,508 mm
Número de artigo: 50138136
Série HCR 6200
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Código QR
Códigos 2D marcados diretamente
Data Matrix Code
EAN/UPC
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
Outros sob consulta
PDF417
Distância de leitura 0 ... 200 mm
Fonte de luz LED, Vermelho / branco
Grupo de LEDs 1
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 960 px
Contraste do código de barras (PCS) 20 %
Tamanho do módulo 0,076 ... 0,528 mm
Tensão de alimentação UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Consumo, máx. 2,5 W
Tipo USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Tipo de conexão RJ41
Dimensões (L x A x C) 53 mm x 151 mm x 72 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Peso líquido 130 g
Temperatura ambiente, operação -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 65 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 5 ... 95 %
Altura de queda 1,8 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 54
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - 32/64 bit Version - zip
Driver USB - 32 Bit Version - zip
Driver USB - 64 Bit Version - zip
Folha de dados - pdf
Folha de dados - Configuration Guide - pdf
Início rápido - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf