GSX14E/LWT.3-M12V
Sensor de ultrassom tipo forquilha
Série | 14 |
Princípio físico | Ótico e ultrassom |
Aplicação | Detecção de etiquetas não transparentes Detecção de etiquetas transparentes |
Largura de etiqueta, mín. | 4 mm ultrassom / 2 mm ótico |
Espaço entre etiquetas, mín. | 2 mm |
Médio | Transparente e não transparente |
Versão especial | Ajuste fino manual do limiar de chaveamento Entrada de teach Função ALC (tracking) Função easyTeach Saída de advertência |
Fonte de luz | LED LED,Infravermelho |
Comprimento de onda | 850 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 80 mA, Valor típico |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de teach |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
Resistência de entrada | 15.000 Ω |
Estado de chaveamento active | high |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Capacidade da carga | 0,01 µF |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / chaveamento por luz PNP (chaveamento no espaço), chaveamento por sombra NPN (chaveamento na etiqueta) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Active low (operação normal high, evento low) |
Frequência de chaveamento | 2.000 Hz, ultrassom / 9061 Hz ótico |
Tempo de resposta | 0,2 ms, ultrassom / 0,05 ms ótico |
Período de inicialização | 300 ms |
Velocidade da fita máx. durante o teach-in | 50 m/min |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM3 |
Perfil | Smart Sensor Profil |
Tempo de ciclo mín. | COM3 = 0,5 ms |
Tipo de quadro | 2.5 |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 2500 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Saída de conector | Vertical (perpendicularmente ao movimento da esteira) |
Execução | Forquilha |
Abertura | 4 mm |
Profundidade da abertura | 80 mm |
Dimensões (L x A x C) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido, revestimento galvânico com níquel |
Peso líquido | 270 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Fixação de passagem Rosca de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 6 Unid. |
Elementos de comando | Botões de controle |
Função do elemento de comando | Teach dinâmico no substrato da etiqueta e na etiqueta |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Patentes de E.U.A. | US 6,314,054 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |