GSU 14D/66.3-S12
Sensor de ultrassom tipo forquilha
Série | 14 |
Princípio físico | Ultrassom |
Aplicação | Detecção de etiquetas não transparentes Detecção de etiquetas transparentes |
Largura de etiqueta, mín. | 10 mm |
Espaço entre etiquetas, mín. | 2 mm |
Médio | Transparente e não transparente |
Versão especial | Entrada de teach |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 80 mA |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de teach |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
Resistência de entrada | 15.000 Ω |
Estado de chaveamento active | high |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Capacidade da carga | 0,5 µF |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Sinal de chaveamento no espaço entre etiquetas |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Sinal de chaveamento na etiqueta |
Tempo de resposta | 0,2 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Velocidade da fita máx. durante o teach-in | 50 m/min |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Saída de conector | Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira) |
Execução | Forquilha |
Abertura | 4 mm |
Profundidade da abertura | 68,5 mm |
Dimensões (L x A x C) | 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Peso líquido | 270 g |
Cor da carcaça | Preto Vermelho |
Tipo de fixação | Fixação de passagem Rosca de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Elementos de comando | Botão de teach |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Patentes de E.U.A. | US 6,314,054 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |