GS08B/1.1-50-M8.3
Barreira de luz tipo forquilha
Série | 08B |
Princípio físico | Ótico |
Aplicação | Detecção de peças pequenas |
MTTF | 700,42 anos |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 660 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Repetibilidade | 0,02 mm |
Diâmetro mínimo do objeto | 0,3 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 30 mA |
Histerese de chaveamento | 100 µm |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (NPN)/comutação por sombra (PNP) |
Frequência de chaveamento | 5.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,1 ms |
Período de inicialização | 150 ms |
Tipo | IO-Link |
Função | Modos de operação IO-Link (Standard, Precision, Power, Speed), veja Descrição da interface IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Perfil | Smart Sensor Profil |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
Tipo de quadro | 2.2 |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 2523 (0x0009DB) |
Suporte de modo SIO | Sim |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 3 polos |
Execução | Forquilha |
Abertura | 50 mm |
Profundidade da abertura | 55 mm |
Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 70 mm x 80 mm |
Carcaça aço inox | V4A |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 112 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Werkstoff Gehäuse | Aço inox |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Elementos de comando | Potenciômetro de 270° |
Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade Chaveamento luz/sombra |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 anexo C,D |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |