GS04B/P.1-220-M8.3

Barreira de luz tipo forquilha

Número de produto: 50146172

Icon Icon Icon Icon
Série 04B
Princípio físico Ótico
Aplicação Detecção de peças pequenas
MTTF 700,42 anos
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Repetibilidade 0,03 mm
Diâmetro mínimo do objeto 1 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 30 mA
Histerese de chaveamento 100 µm
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 5.000 Hz
Tempo de resposta 0,1 ms
Período de inicialização 150 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 3 polos
Execução Forquilha
Abertura 220 mm
Profundidade da abertura 110 mm
Dimensões (L x A x C) 12 mm x 244 mm x 140 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 432 g
Cor da carcaça Preto, RAL 9005
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Chaveamento luz/sombra
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 anexo C,D
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf