GS 754B/C4-98-S12

Barreira de luz tipo forquilha

Número de produto: 50119712

Icon Icon Icon
Série 754
Aplicação Detecção de filmes > 0,1mm
Detecção de objetos transparentes
Versão especial Entrada de teach
Comprimento do campo de medição 25 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Resolução do sistema a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5)
b: 0,014 mm (Mode 7)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Tipo Saída analógica
Corrente 4 ... 20 mA, 0 … 20 mA, dependendo do modo de saída ajustável, ajuste de fábrica: 0 … 20 mA
Tipo Corrente
Função Saída de chaveamento / entrada de teach, comutável
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Abertura 98 mm
Profundidade da abertura 42 mm
Dimensões (L x A x C) 20,4 mm x 157 mm x 91 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 290 g
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 60 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf