GS 754B/C4-27-S12
Barreira de luz tipo forquilha
Série | 754 |
Aplicação | Detecção de filmes > 0,1mm Detecção de objetos transparentes |
Versão especial | Entrada de teach |
Comprimento do campo de medição | 25 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Resolução do sistema | a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5) b: 0,014 mm (Mode 7) |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | Saída analógica |
Corrente | 4 ... 20 mA, 0 … 20 mA, dependendo do modo de saída ajustável, ajuste de fábrica: 0 … 20 mA |
Tipo | Corrente |
Função | Saída de chaveamento / entrada de teach, comutável |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Abertura | 27 mm |
Profundidade da abertura | 42 mm |
Dimensões (L x A x C) | 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 270 g |
Tipo de configuração/parametrização | Software |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |