GS 63B/6D.3-S8
Barreira de luz tipo forquilha
Série | 63 |
Princípio físico | Ótico |
Aplicação | Detecção de etiquetas não transparentes |
Largura de etiqueta, mín. | 2 mm |
Espaço entre etiquetas, mín. | 2 mm |
Médio | Não transparente |
Versão especial | Entrada de teach |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 940 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 30 mA |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de teach |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
Estado de chaveamento active | high |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Sinal de chaveamento na etiqueta |
Frequência de chaveamento | 10.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,05 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Velocidade da fita máx. durante o teach-in | 20 m/min |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Saída de conector | Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira) |
Execução | Forquilha |
Abertura | 3 mm |
Profundidade da abertura | 61 mm |
Dimensões (L x A x C) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Carcaça metal | Fundição de zinco sob pressão niquelado quimicamente |
Carcaça plástico | PC |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
Peso líquido | 55 g |
Cor da carcaça | Prata Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Elementos de comando | Botão de teach |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |