GS 63B/66.3-S8

Barreira de luz tipo forquilha

Número de produto: 50143910

Icon Icon Icon
Série 63
Princípio físico Ótico
Aplicação Detecção de etiquetas não transparentes
Largura de etiqueta, mín. 2 mm
Espaço entre etiquetas, mín. 2 mm
Médio Não transparente
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 940 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 30 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Sinal de chaveamento no espaço entre etiquetas
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Sinal de chaveamento na etiqueta
Frequência de chaveamento 10.000 Hz
Tempo de resposta 0,05 ms
Período de inicialização 300 ms
Velocidade da fita máx. durante o teach-in 20 m/min
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Saída de conector Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira)
Execução Forquilha
Abertura 3 mm
Profundidade da abertura 61 mm
Dimensões (L x A x C) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Fundição de zinco sob pressão niquelado quimicamente
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico/PC
Peso líquido 55 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf