GS 63/6.3-S8

Barreira de luz tipo forquilha

Número de produto: 50110104

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
GS 63B/6.3-S8
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo: 50128004
  • Série: 63
  • Princípio físico: Ótico
  • Profundidade da abertura: 61 mm
  • Abertura: 3 mm
Número de artigo: 50128004
Série 63
Princípio físico Ótico
Aplicação Detecção de etiquetas não transparentes
Largura de etiqueta, mín. 2 mm
Espaço entre etiquetas, mín. 2 mm
Médio Não transparente
Versão especial Entrada de teach
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 940 nm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 30 mA
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo Entrada de teach
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Estado de chaveamento active high
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Sinal de chaveamento no espaço entre etiquetas
Frequência de chaveamento 10.000 Hz
Tempo de resposta 0,05 ms
Período de inicialização 300 ms
Velocidade da fita máx. durante o teach-in 20 m/min
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Saída de conector Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira)
Execução Forquilha
Abertura 3 mm
Profundidade da abertura 61 mm
Dimensões (L x A x C) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Zinco fundido
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico/PC
Peso líquido 55 g
Cor da carcaça Preto, RAL 9005
Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf