GS 21/4 G,5000
Barreira de luz tipo forquilha
Série | 21 |
Princípio físico | Ótico |
Aplicação | Detecção de peças pequenas |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Tensão de alimentação UB | 21,6 ... 26,4 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,5 ms |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 5.000 mm |
Número de fios | 3 fios |
Abertura | 8 mm |
Profundidade da abertura | 17 mm |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 25 mm x 49 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 120 g |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Elementos de comando | Potenciômetro de 270° |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |