GS 06/66-2-S8

Barreira de luz tipo forquilha

Número de produto: 50039565

Lista de resultados: 2 produtos encontrados
GS 63B/6-S8
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo: 50128011
  • Série: 63
  • Princípio físico: Ótico
  • Profundidade da abertura: 61 mm
  • Abertura: 3 mm
Número de artigo: 50128011
GS 61/6-S8
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo: 50110110
  • Série: 61
  • Princípio físico: Ótico
  • Profundidade da abertura: 41 mm
  • Abertura: 3 mm
Número de artigo: 50110110
Série 6
Princípio físico Ótico
Largura de etiqueta, mín. 2 mm
Espaço entre etiquetas, mín. 2 mm
Médio Não transparente
Fonte de luz LED
Tensão de alimentação UB , CC
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor
Elemento de chaveamento Transístor
Tempo de resposta 0,0625 ms
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Abertura 2 mm
Profundidade da abertura 40 mm
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 80 g
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf