GS 04M/P-220-S8

Barreira de luz tipo forquilha

Número de produto: 50110786

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
GS04B/P.1-220-M8.3
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo: 50146172
  • Série: 04B
  • Abertura: 220 mm
  • Fonte de luz: LED, Vermelho
  • Saída de chaveamento: Transístor, PNP
Número de artigo: 50146172
Série 4
Princípio físico Ótico
Aplicação Detecção de peças pequenas
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 640 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Histerese de chaveamento 200 µm
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 200 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 1.500 Hz
Tempo de resposta 0,33 ms
Período de inicialização 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 3 polos
Execução Forquilha
Abertura 220 mm
Profundidade da abertura 114 mm
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 240 mm x 153 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 220 g
Cor da carcaça Preto, RAL 9005
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - Application Note - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf