GK 14/24 L
Sensor capacitivo tipo forquilha
Série | 14 |
Princípio físico | Capacitivo |
Aplicação | Detecção de etiquetas não transparentes Detecção de etiquetas transparentes |
Largura de etiqueta, mín. | 10 mm |
Espaço entre etiquetas, mín. | 2 mm |
Médio | Transparente |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Sinal de chaveamento no espaço entre etiquetas, comutável |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Sinal de chaveamento no espaço entre etiquetas, comutável |
Frequência de chaveamento | 5.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,1 ms |
Período de inicialização | 100 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Saída de conector | Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira) |
Execução | Forquilha |
Abertura | 1 mm |
Profundidade da abertura | 85 mm |
Dimensões (L x A x C) | 24 mm x 36,5 mm x 110 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Peso líquido | 175 g |
Cor da carcaça | Vermelho Vermelho, RAL 3000 |
Tipo de fixação | Fixação de passagem Rosca de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -10 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |