GK 14/24 L.2

Sensor capacitivo tipo forquilha

Número de produto: 50031714

Icon
Série 14
Princípio físico Capacitivo
Aplicação Detecção de etiquetas não transparentes
Detecção de etiquetas transparentes
Largura de etiqueta, mín. 10 mm
Espaço entre etiquetas, mín. 2 mm
Médio Transparente
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 200 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Sinal de chaveamento no espaço entre etiquetas, comutável
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Sinal de chaveamento no espaço entre etiquetas, comutável
Frequência de chaveamento 5.000 Hz
Tempo de resposta 0,1 ms
Período de inicialização 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Saída de conector Vertical (perpendicularmente ao movimento da esteira)
Execução Forquilha
Abertura 1 mm
Profundidade da abertura 85 mm
Dimensões (L x A x C) 24 mm x 36,5 mm x 110 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 175 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -10 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf