GF-LB-SS-630-SD
Fibra ótica de vidro para funcionamento unidirecional
Série | GF |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Fibra de transmissor e receptor |
Aplicação | Aplicações gerais |
Versão especial | Resistente ao calor |
Saída do feixe de luz | Lateral sem lente |
Núcleo de fibra | Disposição mista de fibras Núcleo de fibras multiplas |
Material do núcleo de fibra | Vidro |
aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
Execução | Cilíndrico |
Diâmetro de fora | 4,5 mm |
Material do cabeçote | Aço inox |
Tipo | Fibras óticas de vidro (GF) |
Comprimento da fibra | 3.000 mm |
Material da bainha de fibra | Aço inox |
Fixação da cabeça de detecção | Ø 6 mm |
Comprimento da manga na saída da luz | 20 mm |
Instalação | Standard |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 300 °C |
Número da pauta aduaneira | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |