GF-LB-SI-610-SD

Fibra ótica de vidro para funcionamento unidirecional

Número de produto: 50126495

Série GF
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Fibra de transmissor e receptor
Aplicação Resistente a óleo e a produtos químicos
Versão especial Resistente ao calor
Saída do feixe de luz Lateral sem lente
Núcleo de fibra Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Vidro
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 4,5 mm
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de vidro (GF)
Comprimento da fibra 1.000 mm
Material da bainha de fibra Silicone
Fixação da cabeça de detecção Ø 6 mm
Comprimento da manga na saída da luz 20 mm
Instalação Standard
Temperatura ambiente, operação -30 ... 180 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Folha de dados - pdf