GF-ETM-SS-402-IM

Fibra ótica de vidro para funcionamento como detector

Número de produto: 50149673

Série GF
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Resistente ao calor
Ângulo de abertura 65 °
Saída do feixe de luz Lado frontal
Núcleo de fibra Disposição mista de fibras
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Vidro
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Conexão, do lado do amplificador Ø 2,2 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 4 mm
Peso líquido 30 g
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de vidro (GF)
Comprimento da fibra 200 mm
Material da bainha de fibra Aço inox
Fixação da cabeça de detecção M4
Raio de curvatura mínimo (estático) R40
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R40
Comprimento da manga na saída da luz 15 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Sim
Instalação Standard
Amortecimento com λ = 900 nm 700 dB/km
Temperatura ambiente, operação -30 ... 300 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651