GF-ETG-SI-605-IQ
Fibra ótica de vidro para funcionamento como detector
Série | GF |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
Aplicação | Resistente a óleo e a produtos químicos |
Versão especial | Resistente ao calor |
Ângulo de abertura | 65 ° |
Saída do feixe de luz | Lado superior |
Núcleo de fibra | Disposição das fibras 50%/50% Núcleo de fibras multiplas |
Material do núcleo de fibra | Vidro |
aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
Execução | Cilíndrico |
Diâmetro de fora | 6 mm |
Material do cabeçote | Aço inox |
Tipo | Fibras óticas de vidro (GF) |
Comprimento da fibra | 500 mm |
Material da bainha de fibra | Silicone |
Fixação da cabeça de detecção | Ø 6 mm |
Raio de curvatura mínimo (estático) | R40 |
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | R40 |
Comprimento da manga na saída da luz | 10 mm |
Rosca métrica na manga de fibra ótica | Não |
Instalação | Standard |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 180 °C |
Número da pauta aduaneira | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |