GF-ETG-BR-710-SU

Fibra ótica de vidro para funcionamento como detector

Número de produto: 50126494

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
GF-ETG-SS-710-SU
Fibra ótica de vidro para funcionamento como detector
Número de artigo: 50126493
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento
  • Comprimento da fibra: 1.000 mm
  • Material da bainha de fibra: Aço inox
  • Execução: Cilíndrico
Número de artigo: 50126493
Série GF
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Resistente ao calor
Ângulo de abertura 65 °
Saída do feixe de luz dobrado 90°
Núcleo de fibra Disposição mista de fibras
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Vidro
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 6 mm
Material do cabeçote Alumínio
Tipo Fibras óticas de vidro (GF)
Comprimento da fibra 1.000 mm
Material da bainha de fibra Latão niquelado
Fixação da cabeça de detecção Ø 4,5 mm
Raio de curvatura mínimo (estático) R40
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R40
Comprimento da manga na saída da luz 5 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Não
Instalação Standard
Temperatura ambiente, operação -30 ... 160 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Folha de dados - pdf