GF-ETG-BR-630-IQ

Fibra ótica de vidro para funcionamento como detector

Número de produto: 50126487

Série GF
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Resistente ao calor
Ângulo de abertura 65 °
Saída do feixe de luz Lado superior
Núcleo de fibra Disposição das fibras 50%/50%
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Vidro
aktiver Faserdurchmesser 2,5 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 6 mm
Material do cabeçote Alumínio
Tipo Fibras óticas de vidro (GF)
Comprimento da fibra 3.000 mm
Material da bainha de fibra Latão niquelado
Fixação da cabeça de detecção Ø 6 mm
Raio de curvatura mínimo (estático) R40
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R40
Comprimento da manga na saída da luz 10 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Não
Instalação Standard
Temperatura ambiente, operação -30 ... 160 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Folha de dados - pdf