GF-ETB-SS-305-S50M

Fibra ótica de vidro para funcionamento como detector

Número de produto: 50143522

Série GF
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Resistente ao calor
Ângulo de abertura 65 °
Saída do feixe de luz Lado superior
Núcleo de fibra Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Vidro
aktiver Faserdurchmesser 1,6 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 3,8 mm
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de vidro (GF)
Comprimento da fibra 500 mm
Material da bainha de fibra Aço inox
Fixação da cabeça de detecção M3
Raio de curvatura mínimo (estático) R23
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R23
Comprimento da manga na saída da luz 50 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Sim
Instalação Standard
Temperatura ambiente, operação -40 ... 250 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651