FT318BI.X3/P4-M12
Sensor fotoelétrico difuso energético
Série | 318B |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
Aplicação | Detecção de objetos escuros no campo próximo |
Versão especial | Ótica V |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,001 ... 0,11 m |
Alcance de operação, cinza 50% | 0,001 ... 0,1 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,003 ... 0,08 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,005 ... 0,07 m |
Limite do alcance, branco 90% | 0,001 ... 0,13 m |
Limite do alcance, cinza 50% | 0,001 ... 0,12 m |
Limite do alcance, cinza 18% | 0,003 ... 0,1 m |
Limite do alcance, preto 6% | 0,005 ... 0,085 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 850 nm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 20 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Frequência de chaveamento | 500 Hz |
Tempo de resposta | 1 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 46 mm |
Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 20 g |
Cor da carcaça | Preto Vermelho |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |