FRKR 92/4-300 S
Sensor com supressão de fundo
Série | 92 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,005 ... 0,3 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,015 ... 0,28 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,02 ... 0,26 m |
Limite do alcance, branco 90% | 0,005 ... 0,44 m |
Limite do alcance, cinza 18% | 0,015 ... 0,39 m |
Limite do alcance, preto 6% | 0,02 ... 0,36 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Frequência de chaveamento | 500 Hz |
Tempo de resposta | 1 ms |
Período de inicialização | 100 ms |
Tipo de conexão | Conector padrão |
Material | Plástico |
Número de polos | 6 polos |
Dimensões (L x A x C) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 140 g |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | I |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |