FRK 93/44-60
Sensor com supressão de fundo
Série | 93 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Versão especial | Ótica V |
Alcance de operação | 0,015 ... 0,06 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0,015 ... 0,075 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Foco | Fixo |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 35 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
Frequência de chaveamento | 250 Hz |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Número de fios | 5 fios |
Dimensões (L x A x C) | 20 mm x 60 mm x 44,5 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 170 g |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | I |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2 (versão em alemão) |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |