FRK 92/3-300 L Ex
Sensor com supressão de fundo
Série | 92 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Versão especial | Proteção Ex |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,03 ... 0,3 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,04 ... 0,25 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,04 ... 0,22 m |
Limite do alcance | 0,03 ... 0,3 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Grupo de LEDs | 1 |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Tensão de alimentação UB | 5,5 ... 13 V, CC |
Frequência de chaveamento | 60 Hz |
Tipo | NAMUR |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensões (L x A x C) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 140 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Categoria de dispositivos Ex | 2 |
Grupo de dispositivos Ex | II |
Ex-Zone | 1 21 |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Certificações | Ex |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |