FRK 78/7-800-24-48V

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50000365

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
HT49C.UC/TS-TB
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50127193
  • Série: 49C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 3 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50127193
Série 78
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Alcance de operação 0,05 ... 0,8 m
Alcance de operação Alcance garantido
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Tensão de alimentação UB 24 ... 48 V, CA/CC
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Relé, Contato NF/contato NA
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 20 Hz
Tipo de conexão Borne
Número de polos 3 polos
Tipo de conexão Borne
Número de polos 6 polos
Dimensões (L x A x C) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 600 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção I
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Folha de dados - pdf