FIS 6170
Leitor de códigos 2D portátil
Série | FIS6170 |
Inclui | Cabo USB |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Código QR Códigos 2D marcados diretamente Data Matrix Code EAN 8/13 GS1 Databar Micro PDF Micro QR Outros sob consulta PDF417 Pharma Code UPC |
Distância de leitura | 0 ... 51 mm |
Fonte de luz | LED, Vermelho / branco |
Grupo de LEDs | 1 |
Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
Resolução da câmera vertical | 1.024 px |
Contraste do código de barras (PCS) | 20 % |
Tamanho do módulo | 0,127 mm |
Tensão de alimentação UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
Consumo, máx. | 2,5 W |
Tipo | USB, RS 232 |
Função | Processo |
Função | Processo |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Dimensões (L x A x C) | 63 mm x 180 mm x 114 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Peso líquido | 204 g |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 65 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 5 ... 95 % |
Altura de queda | 1,8 m |
Medições com relação a | Piso de concreto |
Grau de proteção | IP 41 |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |