FBPS 617i 17 SM 110 D
Sistema de posicionamento de código de barras
Série | FBPS 600i |
Funções | Detecção de posição segura |
SIL | 3, EN 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
PFHD | < 9,5E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
Categoria | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
MTTF | 64 anos |
Tempo de reação ao erro | 10 ms (configurável) |
Profundidade de campo | 50 ... 170 mm |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forma do sinal transmitido | Contínuo |
Saída do feixe de luz | Lateral |
Área de medição | 0 ... 10.000.000 mm |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0,15 mm |
Emissão do valor medido | 1 ms |
Velocidade de traslado máx. | 10 m/s |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -25 ... 25 % |
Consumo de corrente, máx. | 350 ... 400 mA |
Consumo, máx. | 8,5 W |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital, configurável (não segura) |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital, configurável (não segura) |
Tipo | SSI de 2 canais com CRC |
Função | Processo |
Tipo | USB |
Função | Configuração/ Parametrização através de servidor web integrado Serviço |
Saída de conector | abaixo |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT Terra funcional (FE) |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | XD1 PWR |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | SSI canal A |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código B |
Função | SSI canal B |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código B |
Função | Interface de serviço |
Tipo de conexão | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Mini-B |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
Material da carcaça | Metal |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 540 g |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação, parte traseira Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
Tipo de indicação | Display LED |
Temperatura ambiente, operação | -5 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -35 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 65, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima |
Classe de proteção | III |
Certificações | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
Número da pauta aduaneira | 84714900 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |