FBPS 607i 07 SM 100 H

Sistema de posicionamento de código de barras

Número de produto: 50140956

Icon Icon
Série FBPS 600i
Funções Aquecimento
Detecção de posição segura
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1:2015
PFHD < 9,5E-09 por hora
Vida útil 20 anos, ISO / EN ISO 13849-1:2015
Categoria 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015
MTTF 64 anos
Tempo de reação ao erro 10 ms (configurável)
Profundidade de campo 50 ... 170 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma do sinal transmitido Contínuo
Saída do feixe de luz Lateral
Área de medição 0 ... 10.000.000 mm
Reprodutibilidade (1 Sigma) 0,15 mm
Emissão do valor medido 1 ms
Velocidade de traslado máx. 10 m/s
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -25 ... 25 %
Consumo de corrente, máx. 1.000 ... 1.100 mA
Consumo, máx. 24 W
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital, configurável (não segura)
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital, configurável (não segura)
Tipo SSI padrão de 2 canais
Função Processo
Tipo USB
Função Configuração/ Parametrização através de servidor web integrado
Serviço
Saída de conector Lateral
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Terra funcional (FE)
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo XD1 PWR
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função SSI canal A
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Função SSI canal B
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Função Interface de serviço
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-B
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Material da carcaça Metal
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 540 g
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação, parte traseira
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -35 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -35 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Grau de proteção IP 65, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima
Classe de proteção III
Certificações CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Driver USB - BPS Tools V4.0 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL - pdf
Conjunto de reparo - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf