ET28.3/2N-200-M12

Sensor fotoelétrico difuso energético

Número de produto: 50122600

Icon Icon Icon Icon
Série 28
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,001 ... 0,65 m
Alcance de operação, cinza 50% 0,002 ... 0,54 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,01 ... 0,35 m
Alcance de operação, preto 6% 0,012 ... 0,25 m
Limite do alcance, branco 90% 0,001 ... 0,85 m
Limite do alcance, cinza 50% 0,002 ... 0,74 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,01 ... 0,43 m
Limite do alcance, preto 6% 0,012 ... 0,35 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 620 nm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm
Tamanho da rosca M18
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 40 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf