ESB200-8TR-M12p

Botão de parada de emergência

Número de produto: 63000008

Icon Icon
Série ESB200
Tipo Dispositivo de comando de parada de emergência, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funções Entrada de comando de parada de emergência dependente da posição
Função de reset (mediante botão rotativo ou chave)
União parafusada protegida
SIL Até 3, IEC 61508
Performance Level (PL) Até incl. e, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria Até 4 incl. (consoante o circuito de proteção), EN ISO 13849
B10d 600.000 quantidade de ciclos
Vida útil do contato 20.000.000 ciclos de comutação
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Categoria de utilização com DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoria de utilização com AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Equipamento de contato 2NC
Abertura do contato Por força de mola
Proteção contra curto-circuito 500 V, 2 A, tipo gG/gL, IEC 60269-1
Tensão nominal de isolamento 30 V CA, 36 V CC
Corrente térmica convencional máx. 2 A
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão de contatos
Tipo de conexão Conector redondo
Dimensões (L x A x C) 80 mm x 102,3 mm x 72 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Material de contato elétrico Liga de prata
Peso líquido 248 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1023
Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Fixação à parede
Tipo de entrada de cabo M12
Posição de montagem Indiferente
Tipo de interruptor Dispositivo de comando de parada de emergência, EN ISO 13850
Princípio de chaveamento Contato de ação lenta
Vida útil mecânica 300.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1
Frequência de acionamento máx. 3.600 por hora, IEC 60947-5-1
Tipo de acionamento Botão de parada de emergência, vermelho
Força de acionamento do botão 25 N
Material do botão Plástico
Temperatura ambiente, operação -25 ... 80 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27371244
ECLASS 9.0 27371244
ECLASS 10.0 27371244
ECLASS 11.0 27371244
ECLASS 12.0 27371244
ECLASS 13.0 27371244
ECLASS 14.0 27371244
ECLASS 15.0 27371244
ETIM 5.0 EC002034
ETIM 6.0 EC002034
ETIM 7.0 EC002034
ETIM 8.0 EC002034
ETIM 9.0 EC002034
ETIM 10.0 EC002034
Modelo de CAD 3D - ESB200-4TR-M12p - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf