ESB200-4TR-C
Botão de parada de emergência
Série | ESB200 |
Tipo | Dispositivo de comando de parada de emergência, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Funções | Entrada de comando de parada de emergência dependente da posição Função de reset (mediante botão rotativo ou chave) União parafusada protegida |
SIL | Até 3, IEC 61508 |
Performance Level (PL) | Até incl. e, EN ISO 13849-1 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Até 4 incl. (consoante o circuito de proteção), EN ISO 13849 |
B10d | 600.000 quantidade de ciclos |
Vida útil do contato | 20.000.000 ciclos de comutação |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito |
Categoria de utilização com DC 13 | Ue/Ie: 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V /0,3 A, EN 60947-5-1 |
Categoria de utilização com AC 15 | Ue/Ie: 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1 |
Equipamento de contato | 2NC + 1NO |
Abertura do contato | Por força de mola |
Proteção contra curto-circuito | 500 V, 10 A, tipo gG/gL, IEC 60269-1 |
Tensão nominal de isolamento | 600 V CA/CC |
Corrente térmica convencional máx. | 10 A |
Número de conexões | 1 Unid. |
Número de entradas de cabo | 5 Unid. |
Função | Conexão de contatos |
Tipo de conexão | Borne |
Número de polos | 6 polos |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,5 mm² até 2 x 2,5 mm², cabo de ligação |
Dimensões (L x A x C) | 80 mm x 102,3 mm x 72 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível |
Material de contato elétrico | Liga de prata |
Peso líquido | 240 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1023 Preto |
Tipo de fixação | Fixação de passagem Fixação à parede |
Tipo de entrada de cabo | M16 x 1,5 |
Posição de montagem | Indiferente |
Tipo de interruptor | Dispositivo de comando de parada de emergência, EN ISO 13850 |
Princípio de chaveamento | Contato de ação lenta |
Vida útil mecânica | 300.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1 |
Frequência de acionamento máx. | 3.600 por hora, IEC 60947-5-1 |
Tipo de acionamento | Botão de parada de emergência, vermelho |
Força de acionamento do botão | 25 N |
Material do botão | Plástico |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 80 °C |
Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 14.0 | 27371244 |
ECLASS 15.0 | 27371244 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 10.0 | EC002034 |