ERS200-M4C1-M12-HLR

Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo

Número de produto: 63000504

Icon Icon Icon Icon
Série ERS200
Tipo Dispositivo de comando de parada de emergência, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funções Ajuste simples do cabo mediante indicador de ponto de chaveamento
Encaixável para ambos os lados com contatos de abertura forçada
Entrada de comando de PARADA DE EMERGÊNCIA independente da posição
Função de reset (botão de reinicialização (reset) com indicador)
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 quantidade de ciclos
Categoria de utilização com DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoria de utilização com AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Equipamento de contato 2NC + 1NO
Abertura do contato Por força de mola
Proteção contra curto-circuito 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1
Tensão nominal de isolamento 30 V CA, 36 V CC
Corrente térmica convencional máx. 2 A
Número de conexões 1 Unid.
Número de entradas de cabo 1 Unid.
Função Conexão de contatos
Tipo de conexão Conector redondo
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 49,5 mm x 138,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal ZAMAK
Material de contato elétrico Liga de prata
Peso líquido 308 g
Cor da carcaça Cinza
Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de entrada de cabo M20 x 1,5
Posição de montagem No eixo do cabo
Tipo de interruptor Dispositivo de comando de parada de emergência, EN ISO 13850
Princípio de chaveamento Contato de ação lenta
Vida útil mecânica 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 6047-5-1
Frequência de acionamento máx. 600 por hora, IEC 6047-5-1
Atuador externo Tração por cabo
Atuador, comprimento do cabo, máx. (com uma diferença de temperatura de 20° C) 24 m
Força de aperto, atuador desbloqueado 83 N
Força de acionamento (extração em caso de separação forçada) 90 N
Força de acionamento (ceder) 63 N
Sentidos de acionamento No eixo longitudinal
Percurso de acionamento em caso de separação forçada 8 mm
Tipo de acionamento Tração por cabo
Tipo de desbloqueio Botão indicador (puxar)
Material do cabeçote Plástico
Temperatura ambiente, operação -25 ... 80 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
Certificações IMQ
c UL US
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27270607
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371201
ECLASS 11.0 27371201
ECLASS 12.0 27371201
ECLASS 13.0 27371201
ECLASS 14.0 27371201
ECLASS 15.0 27371201
ETIM 5.0 EC002033
ETIM 6.0 EC002033
ETIM 7.0 EC002033
ETIM 8.0 EC002033
ETIM 9.0 EC002033
ETIM 10.0 EC002033
Modelo de CAD 3D - ERS200-M4C1-M12-HLR - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf