ERS200-M0C3-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Série | ERS200 |
Tipo | Dispositivo de comando de parada de emergência, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Funções | Ajuste simples do cabo mediante indicador de ponto de chaveamento Encaixável para ambos os lados com contatos de abertura forçada Entrada de comando de PARADA DE EMERGÊNCIA independente da posição Função de reset (botão de reinicialização (reset) com indicador) |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 quantidade de ciclos |
Categoria de utilização com DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Categoria de utilização com AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Equipamento de contato | 1NC + 1NO |
Abertura do contato | Por força de mola |
Proteção contra curto-circuito | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
Tensão nominal de isolamento | 500 V CA, 600 V CC |
Corrente térmica convencional máx. | 10 A |
Número de conexões | 1 Unid. |
Número de entradas de cabo | 3 Unid. |
Função | Conexão de contatos |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 4 polos |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,5 mm² até 2 x 2,5 mm², cabo de ligação |
Dimensões (L x A x C) | 56 mm x 47,8 mm x 129 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | ZAMAK |
Material de contato elétrico | Liga de prata |
Peso líquido | 271 g |
Cor da carcaça | Cinza Vermelho |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Tipo de entrada de cabo | M20 x 1,5 |
Posição de montagem | No eixo do cabo |
Tipo de interruptor | Dispositivo de comando de parada de emergência, EN ISO 13850 |
Princípio de chaveamento | Contato de ação lenta |
Vida útil mecânica | 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 6047-5-1 |
Frequência de acionamento máx. | 600 por hora, IEC 6047-5-1 |
Atuador externo | Tração por cabo |
Atuador, comprimento do cabo, máx. (com uma diferença de temperatura de 20° C) | 24 m |
Força de aperto, atuador desbloqueado | 83 N |
Força de acionamento (extração em caso de separação forçada) | 90 N |
Força de acionamento (ceder) | 63 N |
Sentidos de acionamento | No eixo longitudinal |
Percurso de acionamento em caso de separação forçada | 8 mm |
Tipo de acionamento | Tração por cabo |
Tipo de desbloqueio | Botão indicador (puxar) |
Material do cabeçote | Plástico |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 80 °C |
Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
Grau de proteção | IP 67 |
Certificações | IMQ c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27270607 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371201 |
ECLASS 11.0 | 27371201 |
ECLASS 12.0 | 27371201 |
ECLASS 13.0 | 27371201 |
ECLASS 14.0 | 27371201 |
ECLASS 15.0 | 27371201 |
ETIM 5.0 | EC002033 |
ETIM 6.0 | EC002033 |
ETIM 7.0 | EC002033 |
ETIM 8.0 | EC002033 |
ETIM 9.0 | EC002033 |
ETIM 10.0 | EC002033 |