Leuze_Qualität-Umweltmanagement_SenseBees_1400x400px

Leuze SenseBees

Elas podem ser os menores membros da nossa equipe, mas são extremamente trabalhadoras: nossas colônias de abelhas Leuze SenseBees.

Como uma empresa familiar com raízes na região, acreditamos que é nossa responsabilidade proteger o ecossistema local. Isso inclui, entre outras coisas, nossa contribuição para preservar as colônias de abelhas e a biodiversidade no local. 



csm_shutterstock_2026575767_d55d003afb

As abelhas já existem há mais de 100 milhões de anos no planeta Terra. Elas desempenham um papel essencial na preservação do ecossistema. Milhares de árvores frutíferas, assim como hortaliças e plantas silvestres dependem das abelhas e outros polinizadores. E essas frutas e plantas, por sua vez, são importantes fontes de alimento para outros insetos e animais. Uma única colônia de abelhas pode sustentar a biodiversidade local em um raio de até cinco quilômetros.

A área verde que acolhe nossas colônias de abelhas faz parte da propriedade da Leuze. Além de tílias, também crescem ali diversas árvores frutíferas e outras plantas que beneficiam as abelhas. Nossas pequenas colegas de asas nutrem e cuidam deste habitat.

csm_shutterstock_267395030_f6652c8d81

O experiente apicultor Edwin Votteler é responsável por cuidar das nossas SenseBees. O biólogo toma todos os cuidados necessários para garantir que a próxima geração das Leuze SenseBees venha com as melhores condições possíveis no início da época na primavera.

É claro que nossas colônias de abelhas também produzem mel. E como temos um grande número de tílias na Leuze, chamamos nosso primeiro mel produzido de "Mel de flores de tília de Owen".



csm_header_Bienen_Days_1080x566_Zeichenflaeche_1_9f6996c268

Você sabia, que...

... uma abelha se alimenta exclusivamente de pólen e néctar?

... uma abelha percorre cerca de 8.000 km durante sua vida?

... a abelha rainha põe cerca de 120.000 ovos entre fevereiro e setembro?

... a transformação da larva em abelha demora 21 dias?

... um vidro de mel de 500 g significa toda a produção de vida de 200 abelhas?

csm_header_Bienen_Days_1080x566_Zeichenflaeche_1_abc698b495