ECO-SD-Set
Cabo adaptador
Adequado para | Cortinas de luz de segurança SOLID-2 / SOLID-2E |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Número de fios | 8 Unid. |
Blindado | Sim |
Versão do cabo | Cabo de ligação |
Diâmetro do cabo (exterior) | 5,6 mm |
Comprimento do cabo | 400 mm |
Material da bainha | PUR |
Peso líquido | 94 g |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ECLASS 13.0 | 27060313 |
ECLASS 14.0 | 27060313 |
ECLASS 15.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |