E4-MP1-250

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50130459

Icon Icon
Série E4
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Tecnologia push-in
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 40 mm x 284 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Peso líquido 246 g
Cor da carcaça Preto
Versão do suporte de fixação Montagem do pé
Tipo de fixação, lado da instalação Parafusável / horizontal
Módulos de calota 5 unidades máx.
Registro do módulo Para um lado
Número de tampas das extremidades 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modelo de CAD 3D - Cover - zip
Modelo de CAD 3D - Mounting pole - zip
Modelo de CAD 3D - Pre-assembled Tower - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf