DRT25C.3/L6-M12
Sensor de referência dinâmico
Série | 25C |
Princípio de funcionamento | Teach de referência em relação ao fundo |
Alcance de operação | 0,05 ... 0,2 m |
Alcance de operação | Máx. na superfície de referência |
Faixa de ajuste | 50 ... 200 mm |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 645 nm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 40 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Frequência de chaveamento | 750 Hz, (nível de autoaprendizado 1: 500 Hz) |
Tempo de resposta | 0,66 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM3 |
Tempo de ciclo mín. | COM3 = 0,4 ms |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 2140 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | PUR |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 22 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem com rosca M4 |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach |
Função do elemento de comando | Aprendizado em relação à superfície de referência |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 50 °C, Compensação de temperatura ± 15 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |