DMU420B-250.3/LV-M8

Sensor de distância ultrassom

Número de produto: 50150578

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 420B
MTTF 425 anos
Frequência ultrassônica 370 kHz
Direção de irradiação Lado frontal
Ângulo de abertura 3 ... 6 °
Área de medição 10 ... 250 mm
Resolução < 0,3 mm / < 0,5 mm
Precisão 2 %
Grandeza de referência, precisão Valor final
Repetibilidade 0,5 mm, Valor final
Desvio de temperatura 2 %
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Histerese de chaveamento 4 %
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Resistência de carga > 10.000 Ω
Tensão 0 ... 10 V
Tipo Tensão
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Frequência de chaveamento 20 Hz
Tempo de resposta < 25 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Tempo de ciclo mín. COM2 = 5 ms
Tipo de quadro 2.2
Especificação V1.1
Device ID 3098
Suporte de modo SIO Sim
Dados do processo, comprimento 48 bit
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ASA, PMMA
Material do transdutor de ultrassom Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
Peso líquido 22 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Temperatura ambiente, operação -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 75 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - IO-Link interface description - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf