DMU418B-400.X3/LTC-M12
Sensor de distância ultrassom
Série | 418B |
Inclui | 2x porca de montagem M18 |
Versão especial | Operação multiplex Operação síncrona |
Frequência ultrassônica | 310 kHz |
Direção de irradiação | Lado frontal |
Ângulo de abertura | 9 ° |
Área de medição | 25 ... 400 mm |
Resolução | 0,1 ... 0,5 mm |
Precisão | -0,5 ... 0,5 % |
Grandeza de referência, precisão | Valor final |
Repetibilidade | 0,15 % |
Grandeza de referência, repetibilidade | Valor final |
Desvio de temperatura | 1,5 % |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 15 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 30 ... 50 mA |
Histerese de chaveamento | 5 mm |
Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Corrente |
Corrente de chaveamento, máx. | 150 mA |
Tensão de chaveamento | low: ≤ 2,5 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Contato NF/contato NA |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 1 Unid. |
Tensão de chaveamento, saídas | Típ. UB / 0 V |
Função | Entrada de ativação Entrada de teach Livremente configurável |
Frequência de chaveamento | 7 Hz |
Tempo de resposta | 71 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Perfil | Smart Sensor Profil |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
Tipo de quadro | 2.5 |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 0x000C00 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Dados do processo IN | 2 byte |
Função | Alimentação de tensão Entrada Sync / Interface de configuração Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 90 mm |
Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Latão niquelado |
Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) |
Peso líquido | 50 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Elementos de comando | Botões de controle |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 68 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |