DMU412B-500/LCT-M12
Sensor de distância ultrassom
Série | 412B |
Inclui | 2x porca de montagem M12 |
Versão especial | Entrada de teach Operação multiplex Operação síncrona |
MTTF | 338 anos |
Frequência ultrassônica | 290 kHz |
Direção de irradiação | Lado frontal |
Ângulo de abertura | 3 ... 11 ° |
Área de medição | 15 ... 500 mm |
Resolução | < 0,3 mm / < 0,5 mm |
Precisão | 2 % |
Grandeza de referência, precisão | Valor final |
Repetibilidade | 0,5 mm, Valor final |
Desvio de temperatura | 2 % |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
Histerese de chaveamento | 4 % |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
Resistência de entrada | 110.000 Ω |
Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Resistência de carga | 100 ... 1.000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0,02 A |
Corrente | 4 ... 20 mA |
Tipo | Corrente |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Frequência de chaveamento | 12 Hz |
Tempo de resposta | < 40 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 8 ms |
Tipo de quadro | 2.2 |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 3105 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Dados do processo, comprimento | 48 bit |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 50 mm |
Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Latão niquelado |
Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) |
Peso líquido | 32 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 75 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |