DMU318-1600.3/2VK-M12
Sensor de distância ultrassom
Série | 318 |
Inclui | 2x porca de montagem M18 |
Versão especial | Operação multiplex Operação síncrona |
Frequência ultrassônica | 230 kHz |
Direção de irradiação | Lado frontal |
Ângulo de abertura | 8 ° |
Área de medição | 150 ... 1.600 mm |
Resolução | < 2 mm |
Repetibilidade | 0,5 % |
Grandeza de referência, repetibilidade | Valor final |
Desvio de temperatura | 5 % |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 7 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 50 mA |
Histerese de chaveamento | 1 % |
Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Resistência de carga | 2.000 Ω |
Tensão | 0 ... 10 V |
Tipo | Tensão |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 1 Unid. |
Frequência de chaveamento | 2 Hz |
Tempo de resposta | 250 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 91,6 mm |
Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Polibutileno (PBT) |
Material da superfície ativa | Plástico, Resina epoxídica reforçada com fibra de vidro |
Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) |
Peso líquido | 70 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Elementos de comando | Botões de controle |
Função do elemento de comando | Ajuste das saídas de chaveamento/curva característica de saída Comutação contato NF/contato NA Reposição da configuração de fábrica |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |